US 6-PE
-
アース端子台
1769960
アース端子台、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄
アース端子台、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄