インスタレーションシステム用分電盤
QPD PSK 5X1,5 - 保護キャップ
QPD PSK 5X1,5
-
保護キャップ
1414759
プラスチック製保護キャップ、1.5 mm
2
のQPDコネクタ5本用、IP50。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
製品シリーズ
QPD
タイプ
QPD
保持コードあり
なし
シールあり
なし
寸法
幅
21.7 mm
高さ
36.5 mm
長さ
21.7 mm
材料仕様
部材 保護キャップ
プラスチック製
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP50
IP50
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1414759
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF6ZBX
GTIN
4055626033686
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.54 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV GL
認証ID: TAE00003J5