PRC 20/5-C4-BD-Y - 分岐ブロック
1526200

分岐ブロック、 製品の範囲: PRC 20、 タイプ: Y分岐、 色: 黒、 極数: 5、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 取外し用の設定オプション:1.工具を使う、または、2.手を使う、 アプリケーション分野: DCグリッド

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プラグ・アンド・プレイにより建設現場での配線作業が軽減
製造時の100%チェックにより配線ミスが減少
十分な試行を重ねた部材の使用により、プラグ・アンド・フォーゲット(抜き差し不要)
手動ロックまたは工具によるロック - 現場ですぐに決定可能
過酷な環境条件に対応する設計