STEP POWER電源 - ビルディングテクノロジ向け
平型設計のこの電源は分電ボードと薄型制御パネルに特に適しています。この電源ユニットは24 V DCでさまざまな性能クラスとサイズがあり、5、12、15、48 V DCの特殊電圧にも対応します。効率が高く待機時の消費が低いことから高いエネルギー効率が確保できます。
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
電源
2904945
DINレール電源ユニットDC 24 V/3.5 A、一次側スイッチモード、単相。
製品の詳細
| AC動作 | |
| 入力定格電圧範囲 | 100 V AC ... 277 V AC |
| 入力電圧範囲 | 85 V AC ... 305 V AC |
| 電源の電圧種類 | AC |
| 突入電流 | < 40 A (通常) |
| 突入電流値 (I2t) | < 2.8 A2s |
| AC入力周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC入力周波数範囲 | 0 Hz |
| 出力保持時間 | 通常 25 ms (120 V AC) |
| 通常 160 ms (277 V AC) | |
| 消費電流 | 1.43 A (120 V AC) |
| 0.75 A (277 V AC) | |
| 定格消費電力 | 147.7 VA |
| パワーファクタ | 0.64 |
| 通常応答時間 | < 0.5 s |
| 内部ヒューズ | 4 A (スローブローヒューズ内蔵) |
| 許容バックアップヒューズ | B6 B10 B16 |
| 入力保護用に推奨されるブレーカ | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
| DC動作 | |
| 入力電圧範囲 | 95 V DC ... 250 V DC |
| 電源の電圧種類 | DC |
| 効率 | > 88 % (277 V AC時、定格値) |
| 出力特性 | U/I |
| 定格出力電圧 | 24 V DC ±1 % |
| 出力電圧(USet)の設定範囲 | 22.5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC、定量制限あり) |
| 出力電流Imax | 6 A |
| 定格出力電流(IN) | 3.5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| ディレーティング | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| フィードバック電圧抵抗 | ≤ 35 V DC |
| 出力での過電圧保護(OVP) | < 30 V DC |
| 制御逸脱 | < 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %) |
| < 2 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (入力電圧の変化±10 %) | |
| 残存リプル | < 10 mVPP (20 MHz) |
| 出力電力 | 84 W |
| ピーク時スイッチング電圧、定格負荷 | < 30 mVPP (20 MHz) |
| 最大無負荷電力損失 | < 0.6 W |
| 最大電力損失、定格負荷 | 11.5 W |
| 立ち上がり時間 | < 0.5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 直列接続 | あり |
| ヒューズ保護 (二次側) | 電子的 |
| 入力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 6.5 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| 出力 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 剥き線長さ | 6.5 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク、最小値 | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大値 | 0.6 Nm |
| シグナリングのタイプ | LED |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 信号出力: LED状態インジケータ | |
| 状態表示 | "DC OK" が緑に点灯 |
| 状態表示に関する注意事項 | UOUT > 21.5 V: LED点灯 |
| 相の数 | 1 |
| 耐電圧 入力―出力間 | 4 kV AC (タイプテスト) |
| 3.75 kV AC (定期試験) | |
| 3.75 kV AC (定期試験) | |
| 4 kV AC (タイプテスト) |
| 製品の種類 | 電源 |
| 製品シリーズ | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1094000 h (40 °C) |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 幅 | 90 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 61 mm |
| 水平ピッチ | 5 HP |
| 取付け寸法 | |
| 設置時あき 右/左 | 0 mm / 0 mm |
| 設置時あき 上/下 | 30 mm / 30 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | スペース:左右なし、上下30 mm |
| 取付け位置 | 水平DINレールNS 35(EN 60715準拠) |
| 保護コーティング付き | なし |
| ハウジング材質 | プラスチック製 |
| ハウジングの材質 | PC |
| 底部ラッチの材質 | POM (Polyoxymethylene) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (> 55℃ディレーティング:2.5%/K) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 気候クラス | 3K3 (EN 60721準拠) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | ≤ 95 % (25 °C時、結露なし) |
| 衝撃 | 18 ms、30g、各方向(IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作) | < 15 Hz、振幅±2.5 mm(IEC 60068-2-6準拠) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 分 | |
| 鉄道アプリケーション | EN 50121-4 |
| 標準 - 電力施設で使用する電子装置および電力施設に取付ける電子装置 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準 - 電源高調波電流の制限 | EN 61000-3-2 |
| 標準-電気的安全性 | IEC 62368-1 (SELV) |
| 標準 - 感電電流防止、電気機器の保護分離に関する基本要件 | EN 50178 |
| 標準 - 安全特別低電圧 | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| 標準 - 安全絶縁 | DIN VDE 0100-410 |
| 標準 - 変換器の安全性 | EN 61558-2-16 |
| UL承認 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| NECクラス2(UL 1310準拠) | |
| 適合/認証 | |
| SIL、IEC 61508準拠 | 0 |
| 電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
| 低電圧指令 | 低電圧指令2014/35/ECに準拠 |
| ノイズ輻射のEMC要件 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| ノイズイミュニティに対するEMC要件 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | 6 kV (試験強度3) |
| 空気中の放電 | 8 kV (試験強度3) |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 周波数範囲 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 試験場の強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | 4 kV (試験強度4 - 非対称) |
| 出力 | 2 kV (試験強度3 - 非対称) |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電圧負荷(サージ) | |
| 入力 | 2 kV (試験強度3 - 対称) |
| 4 kV (試験強度4 - 非対称) | |
| 出力 | 1 kV (試験強度2 - 対称) |
| 0.5 kV (試験強度1 - 非対称) | |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 動作基準A | |
| 電圧 | 3 V (試験強度2) |
| 3 V (試験強度2) | |
| 伝導妨害 | |
| 周波数範囲 | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 動作基準A | |
| 電圧 | 3 V (試験強度2) |
| 3 V (試験強度2) | |
| 電圧降下 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-11 |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 61000-6-3 |
| 伝導性エミッションEN 55011準拠 | EN 55011(EN 55022)産業用および家庭用クラスB / EMC 1 |
| 放射電磁界エミッションEN 55011準拠 | EN 55011(EN 55022)産業用および家庭用クラスB / EMC 1 |
| アイテム番号 | 2904945 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMPS93 |
| GTIN | 4046356903875 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 385 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 379 g |
| 関税率 | 85044095 |
| 生産国 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | a73483c2-20ce-4947-add3-4ab2dffd74ac |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 11.046 kg CO2e |
特長
DINレールにスナップ止めするか表面にねじ止めするだけの柔軟な取付け
500,000時間以上の高いMTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線で電源の信頼性がある
最大のエネルギー効率と超低消費アイドリングで省エネを実現