BNC-V 50 - コネクタ/アダプタ
BNC-V 50
-
コネクタ/アダプタ
2805041
BNCコネクタ、1段型、NS 32またはNS 35/7,5に取付け、伝送インピーダンス:50 Ω
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フランジカプリング
接続データ
接続方法
BNC 50 Ω
寸法
幅
22 mm
高さ
58.8 mm
長さ
42.5 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V2
ハウジングの材質
PA
保護回路
周波数範囲
0 GHz ... 4 GHz
50Ωシステムの電圧定在波比 VSWR
< 1.15 (4 GHz)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
IP20
使用周囲温度
125 °C
取付け
取付けタイプ
NS 35/7,5
販売用データ
アイテム番号
2805041
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE5ZWX
GTIN
4017918074555
1個あたりの重量(梱包を含む)
33.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
33.9 g
関税率
85366910
生産国
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ZB 22 CUS
-
クイックマーカー
0824949
ZB 22:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー
0811862
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DINレール取付け穴あり
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DINレール、取付け穴なし
0801681
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
-
DINレール取付け穴あり
1204119
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール、取付け穴なし
1204122
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM
-
DINレール、取付け穴なし
0801704
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
-
DINレール取付け穴あり
1206421
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM
-
DINレール、取付け穴なし
1206434
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DINレール、取付け穴なし
0801762
NS 35/ 7,5 CAP
-
終端キャップ
1206560
E/AL-NS 35
-
エンドブラケット
1201662
製品 ヘルプ