LS-EM(L)(S)P (...X...)/RPET - デバイスマーキング
1533778

デバイスマーキング、 サイズはカスタム指定による。最大幅:180 mm、最小幅:11 mm、最大高さ:180 mm、最小高さ:7 mm、最大径:100 mm、最小径:25 mm、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 取付けタイプ: シール式、ねじ、リベット

製品の詳細








互換性のある製品



特長

実績のあるLS形式で、さまざまな形状やサイズで個別に設定可能なマーカー
革新的なレーザーシステムでの柔軟性の高い製造により、迅速な供給が可能
数量は10個から個別に設定・製造された部材
製品は適切に作成された部材の説明を使用して柔軟に印字
部材の火や煙の挙動により、マーカーはインフラの構築に非常に適しています。