XPT 2,5/ 2-V-5,0 - プリント基板用端子台
1580595

製品ライン COMBICON Terminals M
断面積 2.5 mm2
接続方式 Push-X式接続
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 列の数: 1、 接続方式: Push-X式接続、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 電位あたりのはんだピンの数: 2

製品の詳細







互換性のある製品


特長

簡単で工具不要の電線接続による高い操作性
フェルールありでもなしでも、あらゆるタイプの電線をすばやく接続
聴覚的、視覚的フィードバックによる信頼性の高い配線
オレンジの開放ボタンを押すだけで電線をすばやく開放
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利