CCC
認証ID: 2021322313003649ATEX
認証ID: KEMA 00ATEX2053 U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| ピッチスペーサ付き | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| ピッチスペーサ x 2付き | 440 V | 21 A | - 2.5 | |
IECEx
認証ID: IECEx KEM 07.0023U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| ピッチスペーサ付き | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| ピッチスペーサ x 2付き | 440 V | 21 A | - 2.5 | |