PCV 6-16/ 5-GF-10,16 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1922598

製品ライン COMBICON Connectors XL
断面積 6 mm2
ピッチ 10.16 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 緑、 定格電流: 76 A (41 A(プラグPC 6組合せ時))、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Ag、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: PCV 6-16/..-GF、 ピッチ: 10.16 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 3、 プラグインシステム: COMBICON PC 16、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包、 定格電流76 AはPC 16ファミリのコネクタを接続した場合に該当します。PC 6コネクタを接続した場合は41 Aとなります(UL準拠の場合は50 A)。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ねじフランジで安全な嵌合ロック
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能