MC 1,5/10-GF-3,5 P14 THRR72 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1789779

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 72 mm幅のテープ

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 10、 列の数: 1、 極数: 10、 接続数: 10、 製品ラインアップ: MC 1,5/..-GF-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 1.4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 72 mm幅のテープ

製品の詳細









特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
ねじフランジで安全な嵌合ロック
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能