cULus認証済み
認証ID: E60425-20071007| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
製造現場の監視機能付きVDEレポート
認証ID: 40040694| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 | ||
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 19、 列の数: 1、 極数: 19、 接続数: 19、 製品ラインアップ: BCH-VF、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: BASICLINE 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 | ||