XPC 1,5/16-STF-3,5 BK - プリント基板用コネクタ
1431023

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
接続方式 Push-X式接続
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 16、 製品ラインアップ: XPC 1,5/..-STF、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-X式接続、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

簡単で工具不要の電線接続による高い操作性
フェルールありでもなしでも、あらゆるタイプの電線をすばやく接続
聴覚的、視覚的フィードバックによる信頼性の高い配線
オレンジの開放ボタンを押すだけで電線をすばやく開放
ねじフランジで安全な嵌合ロック
COMBICON製品ラインアップの既存のソケットとの嵌合互換性
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利

よくある質問


電線を解放するために、手動でオレンジ色の開放ボタンを操作できますか。

はい、できます。ただし、ドライバ「1205037 SZS 0,4X2,5 VDE」を使用してキーを操作する方がより簡単です。... もっと見る

はい、できます。ただし、ドライバ「1205037 SZS 0,4X2,5 VDE」を使用してキーを操作する方がより簡単です。

もっと見る

Push-Xによって、何回電線を接続することができますか。

規格の枠組み内で試験されるサイクルは10回ですが、実際のアプリケーションではこれを大幅に超えます。... もっと見る

規格の枠組み内で試験されるサイクルは10回ですが、実際のアプリケーションではこれを大幅に超えます。

もっと見る

どの製品をこのコネクタ・プラグと一緒に使用できますか。

このコネクタ・プラグは、MC 1,5ソケットに基づく製品ラインSのCOMBICON製品と互換性があります。各コネクタに適合する製品は、「アクセサリ」をご覧ください。


嵌合時、複数の同じコネクタとの誤挿入を防止するにはどうしたら良いですか。

ソケットのコーディングにはコーディングプロファイルを使用します。これらは「アクセサリ」でご確認いただけます。コネクタのコーディングタップは取り外し可能です。


自分のアプリケーションで簡単な電気試験を実行するにはどうしたら良いですか。

XPCは上部に導通チェック用穴があり、信号をテストプラグで簡単に検出できます。対応するテストプラグは「アクセサリ」でご確認いただけます。... もっと見る

XPCは上部に導通チェック用穴があり、信号をテストプラグで簡単に検出できます。対応するテストプラグは「アクセサリ」でご確認いただけます。

もっと見る

クランプスペースは確実に開いており、すぐに使用可能な状態になっていますか。

はい、Push-Xは過酷な輸送の後でも、指定された周囲条件で使用できるようにデザインと材料が定義されています。これは当社ラボで徹底的に検証されています。クランプスペースは開いた状態で納品されます。


撚線を接続前にねじる必要がありますか。

ねじりは必須ではありません。ただし、電線がバラバラの状態であってはならず、軽くねじることで形を整えることができます。



FAQを表示