SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:1-2 - プリント基板用コネクタ
1538909

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 緑、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 2、 製品ラインアップ: SPC 5/..-STCL、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 5、 嵌合ロック: クリップ式、 取付け方法: Click & Lockラッチスライド、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
クリック&ロックシステムで嵌合ロックし突発的な切断を防止
最小の寸法で600 V UL認証