PC 5/ 2-STCL1-7,62 BD:-,+ - プリント基板用コネクタ
1798647

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 緑、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: PC 5/..-STCL1、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: H1L フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 5、 嵌合ロック: クリップ式、 取付け方法: Click & Lockラッチスライド、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
最小の寸法で600 V UL認証
クリック&ロックシステムで嵌合ロックし突発的な切断を防止