cULus認証済み
認証ID: E60425-19931013| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 標準 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| USRアプリケーションのみ | 30 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 代替1 | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: GFKIC 2,5/..-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 標準 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| USRアプリケーションのみ | 30 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 代替1 | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |