cULus認証済み
認証ID: E60425-19931014| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 標準 | 300 V | 16 A | ||
| D | ||||
| 代替1 | 300 V | 10 A | ||
| F | ||||
| USRアプリケーションのみ | 300 V | 16 A | ||
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40050079| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | |||
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: GICV 2,5 HC/..-GF、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 標準 | 300 V | 16 A | ||
| D | ||||
| 代替1 | 300 V | 10 A | ||
| F | ||||
| USRアプリケーションのみ | 300 V | 16 A | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 16 A | |||