FL PF SEC 2TX
-
パッチパネル
2832687
パッチフィールド、カテゴリ5eのRJ45ネットワーク接続x2、レイヤ1を含む
パッチフィールド、カテゴリ5eのRJ45ネットワーク接続x2、レイヤ1を含む
| 製品の種類 | パッチパネル |
| 定格電圧(III/3) | 50 V |
| 定格サージ電圧 | ≥ 1 kV |
| 定格電流 | 1 A |
| 接続方法 | IDC |
| Ethernet(RJ45) | |
| 接続方法 | RJ45 CAT5e |
| チャネル数 | 2 |
| 幅 | 38 mm |
| 高さ | 112 mm |
| 奥行き | 88 mm |
| 部材 ハウジング | 金属製 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| EMC指令に適合 | ISO/IEC 11801、EN 50173、TIA/EIA 568B、IEC 60603–7 |
| アイテム番号 | 2832687 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC331 |
| GTIN | 4046356072670 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 129.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 124.3 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |