VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 1,0
-
パッチケーブル
1654002
アッセンブリFireWireケーブル、シールド対応、色:RAL 5021(水色)、PURシース、FireWire/IP67+FireWire/IP67、長さ:1 m
アッセンブリFireWireケーブル、シールド対応、色:RAL 5021(水色)、PURシース、FireWire/IP67+FireWire/IP67、長さ:1 m
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 極数 | 6 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 信号の種類/カテゴリ | FireWire |
| 定格電圧(III/3) | 125 V |
| 定格電流 | 1 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 伝送特性(カテゴリ) | FireWire(400 Mbps) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 1000 |
| シーリング材 | FPM |
| ハウジングの材質 | PA |
| 外部シース素材 | PUR |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート FireWire |
| 保護等級 | IP67 |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート FireWire |
| 保護等級 | IP67 |
| FireWire [980] | |
| シールド用 | あり |
| ケーブル重量 | 59 kg/km |
| ケーブルタイプ | FireWire |
| ケーブル種類(略記) | 980 |
| 信号の種類/カテゴリ | USB CAT7、 480 Mbps |
| FireWire CAT7、 400 Mbps | |
| ケーブル構造 | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19、S/FTP |
| ケーブル外径 | 6.70 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 導体構造、電源 | 19x 0.20 mm |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² (信号ライン) |
| AWG電源 | 20 |
| 芯線絶縁材質 | セルPE (信号ライン) |
| PVC (電源側) | |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | ≤ 1.05 mm (信号ライン) |
| 定格 1.4 mm (電源側) | |
| 単線、色 | 白-青、白-オレンジ、白、黒 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | 2ペアで2つの電源線を芯線に接続 |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 125 V |
| テスト電圧、ケーブル | 1000 V |
| ケーブル抵抗 | 150 Ω/km |
| ケーブル絶縁抵抗 | 5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | 5.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 % (100 MHz時) |
| 実効容量 | 42 pF (メートル単位) |
| 信号実行時 | 4.6 ns/m |
| 信号速度 | 0.72 c |
| 干渉抑制 | 90.00 dB (最大1000 MHz) |
| 導体張力 | ≤ 30 N |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 5 x D |
| シールド減衰 | 60.00 dB (最大1000 MHz) |
| 耐油性 | EN 60811-2-1に基づく |
| 難燃性 | IEC 60332-2-2に準拠 |
| その他の耐性 | 微生物抵抗性、DIN VDE 0282に準拠 |
| 耐加水分解性、DIN 53504に準拠 | |
| 特殊な性質 | 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー |
| 使用周囲温度 | -10 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C (ケーブル、固定設置) |
| 0 °C ... 50 °C (ケーブル、可動設置) | |
| プラグ/ソケット | |
| アイテム番号 | 1654002 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNDBA |
| GTIN | 4017918970338 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 124.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 124.4 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |