NBC-R4AC/50,0-93G/R4ACR
-
パッチケーブル
1409741
EtherCAT®パッチケーブル、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、緑、ストレートRJ45プラグ/IP20+アングル型RJ45プラグ/IP20、長さ50 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 極数 | 4 |
| 信号の種類/カテゴリ | EtherCAT® |
| 定格電圧(III/3) | 72 V (DC) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
| 極数 | 4 |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ エルボー RJ45 |
| 極数 | 4 |
| ハンドルの色 | 黒 |
| PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
| 寸法図 |
|
| シールド用 | あり |
| UL AWMスタイル | 21694 |
| ケーブル重量 | 67 kg/km |
| ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 |
| ケーブル種類(略記) | 93B |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps | |
| ケーブル構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
| 材質、内部シース | PVC |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.55 mm |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | アルミコーティングフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
| 76 dB (4 MHz時) | |
| 70 dB (10 MHz時) | |
| 65 dB (16 MHz時) | |
| 63 dB (20 MHz時) | |
| 60 dB (31.25 MHz時) | |
| 55 dB (62.5 MHz時) | |
| 50 dB (100 MHz時) | |
| 耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
| 難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
| アイテム番号 | 1409741 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNABM |
| GTIN | 4046356880831 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,483.45 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3,483.45 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
-
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - パッチケーブル 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227593