NBC-FSDBPS/0,33-93B/R4ACR
-
パッチケーブル
1413493
PROFINETパッチケーブル、シールド付き、星形カッド、AWG:22、撚線(7本)、RAL 6018(緑)、M12同一面取付けタイプメスコネクタ、背面取付け、SPEEDCON 4極、ストレート、RJ45コネクタ/IP20へ、ストレート、長さ:0.33 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
産業用アプリケーションに最適
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
コンパクトアングル