cUL認証済み
認証ID: E238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | 30 - 12 | ||
UL 認証
認証ID: E238705| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | 30 - 12 | ||
VARIOFACE COMPACT LINEインターフェースモジュール、Allen-Bradley® ControlLogix®システムに対応、ControlLogix専用マーキング;極数:14 x 2、モジュール幅:80.6 mm
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| 製品シリーズ | VARIOFACE Professional |
| 極数 | 14 |
| チャネル数 | 2 |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 16 | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 定各電圧 (AC) | ≤ 25 V AC |
| 定各電圧 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 1 A |
| 定格サージ電圧 | 0.6 kV |
| サポート対象のコントローラ: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 適切なI/Oカード | 1756-IN16 |
| 1756-IA8D | |
| 1756-IA16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| 1756-IR6I | |
| 1756-IT6I | |
| 1756-OF4 | |
| 1756-OF6CI | |
| 1756-OF6VI | |
| 1756-OF8 | |
| 1756-PLS | |
| 1756-IF6H | |
| 1756-IF6CIS | |
| 1756-OF8H | |
| サポート対象のコントローラ: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 適切なI/Oカード | TC-IDX 081 |
| TC-IDA 161 | |
| TC-IAH 061 | |
| TC-IXR 061 | |
| TC-IXL 061 | |
| TC-OAH 061 | |
| TC-OAV 061 | |
| TC-OAV 081 | |
| フィールドレベル | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M 3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 制御システムレベル | |
| 接続方法 | IDC/FLKピンヘッダー |
| 接続数 | 2 |
| 極数 | 14 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 80.6 mm |
| 高さ | 65.5 mm |
| 奥行き | 56 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの絶縁材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2322333 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK211R |
| GTIN | 4046356451734 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 159.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 158.6 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | US |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|