UM-FLK10/AI/FU/ROC800 - パッシブモジュール
2905935

VARIOFACEモジュール、ROC800コントローラアナログ入力カードとの併用 Class I、Div. 2にUL認証済み

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

フィールド配線用2段ねじ端子台
チャネルごとにヒューズ接続可能、TE5スタイル、200 mA
制御側でFLK10接続
組込みの250 Ω抵抗を切り替えて電流電圧変換
UM-PROハウジング、接地あり
チャネルごとにヒューズ切れを表示
連続試験済み