FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
-
パッシブモジュール
2314273
16チャネルアナログモジュール、ネジ接続、信号ごとにヒューズx 1付き(5 x 20 mm)、エラー表示用LED付き。電源および40極コネクタ接続は冗長設計。横河電機製AAI141およびAAI143カードに対応。
製品の詳細
| 製品の種類 | インターフェースモジュール |
| チャネル数 | 8 |
| 16 | |
| 絶縁特性: 空間距離と沿面距離 | |
| 絶縁 | 機能絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 動作電圧範囲 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| ヒューズ | 0.1 A 5x20(低速ブロー) (F1 ... F16) |
| 電流 (分岐ごと) | ≤ 0.1 A |
| 電流 (電圧源P1+、P2+) | ≤ 2 A |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV (1,2 / 50 μs) |
| サポート対象のコントローラ: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 適切なI/Oカード | AAI141 |
| AAI143 | |
| サポート対象のコントローラ: YOKOGAWA STARDOM | |
| 適切なI/Oカード | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI135 | |
| 接続1(制御レベル) | |
| 接続方法 | Yokogawa, KS compatible |
| 接続数 | 2 |
| 極数 | 40 |
| 注記 | 対応するシステムケーブル:フエニックス・コンタクト製YUC40、横河電機製KS1 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 接続2(フィールドレベル) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 極数 | 48 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 0.75 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.5 mm² ... 0.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ピッチ | 5.08 mm |
| 接続3(HARTコネクタ) | |
| 接続方法 | HART対応コネクタ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 26 |
| ピッチ | 1.27 mm |
| 接続4(給電) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 単線の接続電線断面積(同じ断面の電線2本) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (フェルール、プラスチック製スリーブ付き) | |
| 柔軟な接続電線断面積(同じ断面の導体2本) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (フェルール プラスチック製スリーブなし) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (プラスチックスリーブ付きTWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| ピッチ | 5 mm |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 状態表示あり | あり、ヒューズ断線時 |
| 製品寸法 | |
| 幅 | 215.5 mm |
| 高さ | 125.4 mm |
| 奥行き | 79.3 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 (モジュール) | IP00 |
| 保護等級 (設置場所) | ≤ IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作時の注記 | 正しく使用するためには、設置指令の仕様(「ダウンロード」を参照)を遵守する必要があります。アプリケーション用、またはサードパーティ製品と共に使用。各サードパーティメーカーの仕様および安全に関する注意事項と警告指示事項も満たす必要があります。 |
| アイテム番号 | 2314273 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK218N |
| GTIN | 4046356143790 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 753.73 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 749.8 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 8dfe82e9-23d1-4667-b3e2-4bb332007b2c |
互換性のある製品
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - フロントアダプタ 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - フロントアダプタ 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - フロントアダプタ 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - フロントアダプタ 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - フロントアダプタ 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - フロントアダプタ 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - フロントアダプタ 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - フロントアダプタ 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - フロントアダプタ 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - フロントアダプタ 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - フロントアダプタ 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - フロントアダプタ 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - フロントアダプタ 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - フロントアダプタ 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - フロントアダプタ 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - フロントアダプタ 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - フロントアダプタ 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - フロントアダプタ 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - フロントアダプタ 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - フロントアダプタ 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - フロントアダプタ 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - フロントアダプタ 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - フロントアダプタ 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - フロントアダプタ 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - フロントアダプタ 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - フロントアダプタ 1770154
特長
ADV 151およびADV 551デジタルモジュール対応(モジュールは4線式で動作)
16個のヒューズ(IEC 127-2、5 x 20、0.1 A)をプラス電源およびLED状態インジケータごとに接続
冗長電源(ヒューズはIEC 127-2、5 x 20、2 A)