VL2 PPC 7000 EX
-
パネル型PC
1050365
ATEX/IECEx対応およびUL-Listedの認証取得済み、IP65のValueline®産業用パネル型PC(PPC)、ファンレス設計、最大RAM 16 GBのIntel® Core™ i5-4300Uプロセッサを搭載。大容量記憶装置のオプションには、HDDとSSDが含まれます。オプションでPCIまたはPCIeスロット1点あり。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
パネルPC(PPC)として構成可能
産業用アプリケーション向けファンレス設計
ATEX/IECEx認証済み
強力でエネルギー効率のよいIntel® Core™ i5プロセッサ
パネル PC(PPC):前面パネルはIP65、背面はIP20
取外しが簡単な回転式または固定式ハードドライブ、サイズ各種