TP070GTW/900330005 S00073
-
パネル型PC
2401528
パネル型PC、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、262144 色、 AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz、 4x USB Host 2.0、 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、 Windows® Embedded Standard 7、 Movicon™、 バスシステムなし