パネル型PC - 高性能ソリューション
パネル型PCは、高性能の産業用PCに操作機能と監視機能が組み合わされており、すべてが1台に統合されています。制御、機械またはシステム操作、プログラミング、テスト、通信 -オープン/クローズドループ制御技術の高性能ソリューションです。パネル型PCの特長は、コンパクトなハウジングと薄型設計です。頑丈な開口部プレートとハウジングにはアルミニウムが使用されており、厳しい環境条件下でも使用可能です。
PPC 5315には、タッチスクリーン付きの高解像度38.1 cm(15インチ)カラーTFTディスプレイがあり、解像度は1024 x 768ピクセルです。また、空きスロットが3つあります。標準搭載されているソフトウェアキーボードには、標準キーボードにある英数字キーがすべて備わっています。また、テンキーに切り替えることもできます。液晶画面の左下には5つのキーがあります。これらのキーはソフトウェアキーボードの呼出し、タスクの切替え(Alt + Tab)、右マウスボタンの有効化、輝度の変更に使用することができます。残りの1つはユーザーが機能を指定することができます。
***一般ユーザーマニュアルは、製品2887441 PPC 5315のダウンロードエリアにあります***
PPC 5315 SM
-
パネル型PC
2900357
パネルPC、タッチスクリーンおよびソフトウェアキーボード付き、15インチディスプレイ、スロット×3