OPC 6015 W7 01 - パネル型PC
2403420

パネル型PC、 38.1 cm / 15"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1024 x 768 ピクセル (XGA)、 Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz、 1x COM (RS-232)、 USB 2.0x4、(前面にIP65のカバー付きUSBx1(ソフトウェアで無効化可能))、 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、 Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language、 ユーザーソフトウェアなし。

製品の詳細







互換性のある製品