最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
DC-B 6-HB-M - パネル取付けベース
DC-B 6-HB-M
-
パネル取付けベース
1602038
DUPLICON、底開式アルミニウム製パネル取付けベース、タイプB6、IP67保護、ガスケット付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
ハウジングタイプ
パネル取付けベース
タイプ
DC-B6
保護カバー
なし
Pgねじ接続方式
なし
寸法
外形寸法
幅
81 mm
高さ
22 mm
長さ
81 mm
取付け寸法
組立カットアウト幅
55 mm
組立カットアウト長さ
55 mm
材料仕様
色
明るい灰色
部材 ハウジング
アルミダイカスト
シーリング材
NBR
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト製
機械的特性
機械的仕様
ロッキングタイプ
ピン
挿抜回数
≥ 100
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP66
IP67
IP65/IP66/IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1602038
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7BAD
GTIN
4046356027731
1個あたりの重量(梱包を含む)
108.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
108.1 g
関税率
85389099
生産国
SI
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
DC-B 6-A-HB-G
-
ハトメ
1602339
T20-M4X12
-
ねじ
1602410
EML (26,5X12)R SR
-
ラベル
0816854
製品 ヘルプ