UMK- 1 OM-R/AMS - フォトカプラモジュール
2983002

UMK-1 OM-R/AMSは、配線インターフェースとカプリングレベルが1つのユニットに収められています。ユニットの構成は次のとおりです。 診断および状態表示LED、入力部の極性およびサージ保護、最大DC 350 V/1 AまたはAC 480 V/5 Aのソリッドステートリレーオプションあり

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

状態表示
サージ保護入力
最大負荷350 V DC/1 AまたはAC 480 V/5 Aのソリッドステートリレーを接続可能