VS-PN-CABLE-933-B/100
-
ネットワークケーブル
1657384
PROFINETケーブルタイプB、カテゴリ5e-SF/Qケーブル、AWG22 x 4 x 1、高度な撚線(7本)、シールド対応、シース:PVC、外径6.5 mm、RAL 6018(黄緑)、ケーブル束:100 m
PROFINETケーブルタイプB、カテゴリ5e-SF/Qケーブル、AWG22 x 4 x 1、高度な撚線(7本)、シールド対応、シース:PVC、外径6.5 mm、RAL 6018(黄緑)、ケーブル束:100 m