NBC-MSD/25,0-93K/MSD SCO - ネットワークケーブル
1017923

ネットワークケーブル、Sercos CAT5 (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、シグナルレッドRAL 3020相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 25 m

製品の詳細









互換性のある製品