NBC-MSD/ 2,0-93G/MSD SCO - ネットワークケーブル
1407570

ネットワークケーブル、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 2 m

製品の詳細








互換性のある製品