NBC-M12MRD/ 1,0-93E/M12MRD - ネットワークケーブル
1409199

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ エルボー M12、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 3 m

製品の詳細









互換性のある製品