NBC-M12MSD/45,0-93B/M12MSD
-
ネットワークケーブル
1047647
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 45 m
製品の詳細
| 概要 | 本製品は、PROFINET規則バージョン2.00(製品番号2.252)10.1章「Cord Sets for Balanced cabling」のPROFINET Cabling and Interconnection Technology Guidelineに対応しています。 |
| 概要 | さまざまなケーブルタイプとケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | D |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | PROFINET |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 / IP67 |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| FKM (ハトメ) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 / IP67 |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| FKM (ハトメ) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 90 °C |
| 導体の長さ | 45 m |
| PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 67 kg/km |
| UL AWMスタイル | 21694 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.55 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 46 mm |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
| 76 dB (4 MHz時) | |
| 70 dB (10 MHz時) | |
| 65 dB (16 MHz時) | |
| 63 dB (20 MHz時) | |
| 60 dB (31.25 MHz時) | |
| 55 dB (62.5 MHz時) | |
| 50 dB (100 MHz時) | |
| シールド減衰 | 2.1 dB (1 MHz時) |
| 4 dB (4 MHz時) | |
| 6.3 dB (10 MHz時) | |
| 8 dB (16 MHz時) | |
| 9 dB (20 MHz時) | |
| 11.4 dB (31.25 MHz時) | |
| 16.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 21.3 dB (100 MHz時) | |
| 難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
| 耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲温度(設置時) | -20 °C ... 60 °C |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1047647 |
| 梱包単位 | 15 pc |
| 最低注文数 | 15 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJN |
| GTIN | 4055626649009 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,888.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,888.6 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408625
-
NBC-M12MRD-M12MRD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408624
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408617
-
NBC-M12MSD-M12FRD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408608
-
NBC-M12MRD-M12FSD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408616
-
NBC-M12MRD-M12FRD-PN/.../... - ネットワークケーブル 1408607
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432