NBC-M12MSD/2,37-93B CV
-
ネットワークケーブル
1036682
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 2.37 m、組立て前の段階
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 2.37 m、組立て前の段階