NBC-M12MSD/20,0-93E/R4AC - ネットワークケーブル
1031021

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 20 m

製品の詳細