フィールドバスPA マルチプレクサのヘッドステーションにより、標準のRadioline I/OモジュールをProfibus PAネットワークに組み込むことが可能になります。FB-MUX/HS/PAには、異なるIOコンフィグレーションに対して5つのプロファイルソフトウェアバージョンが設けられています。
FB-MUX/HS/DAIO/PA
-
マルチプレクサ
1005329
FB-MUX/HS/DAIO/PAヘッドステーションは、3台までの6チャネルデジタルアナログ入出力モジュール(RAD-DAIO6-IFS)とともに使用できます。このコンフィグレーションはデジタル&アナログ混合I/Oソリューションとして使用可能です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すべてのI/Oフィールド信号と標準PROFIBUS PAケーブルとの接続
EDD、GSD、またはDTMのデータファイルを用いてホストシステムへの簡単な組込み
アプリケーションのニーズに応じて拡張可能
UL Listed
5つのアプリケーション特有のヘッドステーションにより、現場での簡単な実装が可能
ATEX Zone 2に最適
ヘッドステーションが事前設定されているため、ソフトウェアは不要
IECEx CoC