FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA - マルチプレクサ
1005330

FB-MUX/HS/AIOTEMP/PAヘッドステーションは、最大3つの4チャネルアナログ入力モジュール(RAD-AI4-IFS)、または3つの4チャネルPT100温度センサモジュール(RAD-PT100-4-IFS)および2つの4チャネルアナログ出力モジュールが使用可能です。このコンフィグレーションはアナログ入出力と温度制御のソリューションとして使用可能です。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

アプリケーションのニーズに応じて拡張可能
UL Listed
IECEx CoC
ヘッドステーションが事前設定されているため、ソフトウェアは不要
5つのアプリケーション特有のヘッドステーションにより、現場での簡単な実装が可能
EDD、GSD、またはDTMのデータファイルを用いてホストシステムへの簡単な組込み
すべてのI/Oフィールド信号と標準PROFIBUS PAケーブルとの接続
ATEX Zone 2に最適