フィールドバスPA マルチプレクサのヘッドステーションにより、標準のRadioline I/OモジュールをProfibus PAネットワークに組み込むことが可能になります。FB-MUX/HS/PAには、異なるIOコンフィグレーションに対して5つのプロファイルソフトウェアバージョンが設けられています。
FB-MUX/HS/AI/PA
-
マルチプレクサ
1005331
FB-MUX/HS/AI/PAヘッドステーションは、最大5つの4チャネルアナログ入力モジュール(RAD-AI4-IFS)、5つの4チャネルPT100温度センサモジュール(PT100-4-IFS)、または最大20チャネルのモジュールの任意の組合せが可能です。このコンフィグレーションはアナログ入力と温度制御のソリューションとして使用可能です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
ATEX
認証ID: IBExU17ATEXB011 X互換性のある製品
特長
IECEx CoC
ATEX Zone 2に最適
すべてのI/Oフィールド信号と標準PROFIBUS PAケーブルとの接続
UL Listed
ヘッドステーションが事前設定されているため、ソフトウェアは不要
5つのアプリケーション特有のヘッドステーションにより、現場での簡単な実装が可能
EDD、GSD、またはDTMのデータファイルを用いてホストシステムへの簡単な組込み
アプリケーションのニーズに応じて拡張可能