プリント基板用コネクタ
MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET - プラグコネクタセット
MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET
-
プラグコネクタセット
2707958
ピッチ 5 mm
COMBICONソケットとねじ接続式プラグのキット、3極x6(18極)、色:緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
セット内容
MSTBO 2,5/ 3-G1L
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
1861028
MSTBO 2,5/ 3-G1R
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
1861031
MSTBT 2,5/ 3-ST
-
プリント基板用コネクタ
1779848
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグコネクタセット
極数
3
ピッチ
5 mm
取付けタイプ
なし
ピン配列
直線的なピン配置
電気特性
定格電圧(II/2)
400 V
定格電圧(III/2)
320 V
定格サージ電圧(II/2)
4 kV
定格サージ電圧(III/2)
4 kV
定格サージ電圧(III/3)
4 kV
寸法
ピッチ
5 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
絶縁材質
PA
コンタクト表面材質
Sn
取付け
取付けタイプ
ハンダ接続
ピン配列
直線的なピン配置
販売用データ
アイテム番号
2707958
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHADB
GTIN
4017918906115
1個あたりの重量(梱包を含む)
41.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
39.94 g
関税率
85366930
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460201
ECLASS-15.0
27460201
ETIM
ETIM 10.0
EC002637
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.198 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CR MSTBO-G1
-
コーディングセクション
2199618
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ