プリント基板用コネクタ
MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - 圧着コンタクト
MSTBC-MT 0,5-1,0 BA
-
圧着コンタクト
3190645
メスコンタクト、電線圧着後にMSTBCコネクタシェルに挿入、0.5~1.0 mm
2
の電線に対応、リボンコンタクト
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
圧着コンタクト
製品シリーズ
MSTBC-MT
ピッチ
0 mm
接続データ
接続方法
圧着端子接続式
コンタクトタイプ
メス
剥き線長さ
4 mm ... 4.1 mm
撚線接続断面積
0.5 mm² ... 1 mm²
接続電線断面積AWG
20 ... 18
芯線の直径(絶縁部を含む)
1.4 mm ... 2.3 mm
材料仕様
コンタクト表面
すず Sn
コンタクト表面材質
すず
金属表面処理 コンタクト部(仕上)
すず Sn)
寸法
外形寸法
ピッチ
-
電気特性
標準規格 I
N
12 A
梱包仕様
梱包の種類
ベルト
販売用データ
アイテム番号
3190645
梱包単位
4,000 pc
最低注文数
4,000 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AACCEG
GTIN
4017918117436
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.69 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460403
ECLASS-15.0
27460403
ETIM
ETIM 10.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
0.008 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
必須アクセサリ
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1808816
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08-R
-
プリント基板用コネクタ
1809048
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1809501
MSTBC 2,5/ 2-STZF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1809734
MSTBC 2,5/ 2-STZFD-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1809271
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ