プリント基板用コネクタ
MSTBC-MT 0,2-0,5 - 圧着コンタクト
MSTBC-MT 0,2-0,5
-
圧着コンタクト
1879531
モジュールソケット端子、電線に圧着後プラグハウジングMSTBCに挿入、0.2~0.5 mm
2
の電線に対応
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
圧着コンタクト
製品シリーズ
MSTBC-MT
ピッチ
0 mm
接続データ
接続方法
圧着端子接続式
コンタクトタイプ
メス
剥き線長さ
4 mm ... 4.1 mm
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 0.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 20
芯線の直径(絶縁部を含む)
1.15 mm ... 2.3 mm
材料仕様
コンタクト表面
すず Sn
コンタクト表面材質
すず
金属表面処理 コンタクト部(仕上)
すず Sn)
寸法
ピッチ
-
電気特性
標準規格 I
N
6 A
梱包仕様
梱包の種類
バルク材
販売用データ
アイテム番号
1879531
梱包単位
300 pc
最低注文数
300 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AACCEG
GTIN
4017918269067
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.408 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.4 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460403
ECLASS-15.0
27460403
ETIM
ETIM 10.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
必須アクセサリ
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1808816
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08-R
-
プリント基板用コネクタ
1809048
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1809501
MSTBC 2,5/ 2-STZF-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1809734
MSTBC 2,5/ 2-STZFD-5,08
-
プリント基板用コネクタ
1809271
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ