プリント基板用コネクタ
BF-PC 4 - 取付けフランジ
BF-PC 4
-
取付けフランジ
1827570
取付けフランジ、ソケットの左右にスナップロック、PC 4/...-STF-7.62とねじ接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フランジ
製品シリーズ
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
幅
12.3 mm
高さ
7.6 mm
長さ
28.9 mm
ピッチ
-
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
絶縁材質
PA
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
V0
取付け
フランジ
締付けトルク
0.3 Nm
プリント基板への固定
締付けトルク
0.3 Nm
ねじ
タッピングねじISO 1481-ST 2,9 x 9,5 CまたはISO 7049-ST 2,9 x 9,5 C
販売用データ
アイテム番号
1827570
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZBA
GTIN
4017918105242
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.506 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.305 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.017 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ピンストリップ
製品 ヘルプ