FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:B - モジュール
1420106

1×12インサート3Uモジュール、型式:19インチラック取付けパッチモジュール、保護等級:IP20、極数:1×12、マーキング材:アルミニウム、識別記号:B、色:グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

コンパクト設計、MTフェルールあり
プラグ・アンド・プレイ
特別な工具を使用せずに前面から取外し
前面側の全接続
高充填密度の省スペースモジュールインサート
モジュールキャリアに柔軟に設置できます。
モジュール仕様で拡張が容易