81324,204 S00050
-
モバイルパネル
2400585
モバイルパネル、 26.4 cm / 10.4"-TFT ディスプレイ (抵抗式産業用タッチスクリーン)、800 x 600 ピクセル (SVGA)、262144 色、 Xscale® PXA320, 806 MHz、 1x USB Host 1.1、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 6.0、 Movicon™、 バスシステムなし