MKDSO 2,5/ 4-R RD - プリント基板用端子台
2909413

断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: MKDSO 2,5/..-R、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 赤、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 右側にはんだピンが出ている製品

製品の詳細









互換性のある製品


特長

ねじ緩み防止機構やスプリング原理によるメンテナンスフリーおよび耐振動性
プリント基板用端子台はプリント基板に対して垂直に実装
国際的に認められた実績のあるねじ接続方式