cULus認証済み
認証ID: E60425-19770427| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 150 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
VDE認証図面
認証ID: 40055535| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||
プリント基板用端子台、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 16 mm2、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: MKDS 10 HV、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: ネジ接続、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的な背面ピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 150 V | 60 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||