MP 1,5 RD - マイクロ端子台
3248154

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

マイクロ端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 2、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 赤

製品の詳細









特長

すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
コンパクトな超小型分電盤で省スペース分電
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
コンパクト設計で省スペース
すべての接続ポイントで試験開始可能で、便利な試験オプション