SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS - メモリ
2701745

プログラムメモリ(SDカード)、ライセンスキー付き、ILC 131 ETH Inlineコントローラで使用するEMWISE IMPULSアプリケーションプログラム。このアプリケーションプログラムで測定機器のパルスを読み取ります。ウェブベースインターフェースでチャネル/デバイスの設定と上位システムへの接続の設定ができます。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細







特長

組込みのウェブインターフェースでコンフィグレーションとスタートアップを実行
最大16 点のパルス入力(IB IL 24 DI8/HD-PAC)
プログラムとコンフィグレーションメモリ、プラグイン、ライセンスキーとアプリケーションプログラムで測定装置から読取り
アプリケーションプログラムと他のファイルをPLCのファイルシステムに保存
アプリケーションプログラムのライセンスキー
SQLサーバ、OPC、Modbus/TCP、CSVファイルで管理システムにデータを転送
必須:ILC 131 ETH、製品番号:2700973