EEM-EM375
-
計測ユニット
2908581
最大500 Vのグリッドで変流器測定1 A/5 Aによる有効電力測定用三相エネルギーメーター、S0出力付き、イーサネットインターフェース、MID指令に準拠して認証取得済み
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | エネルギーメーター |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II (EN 50470-1) |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 精度クラス | タイプ B (EN 50470-3) |
| クラス 1 (EN 62053-21) | |
| 耐電圧 | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3,7.2) | |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 測定回路から給電 |
| 計測 | |
| 入力電圧範囲 | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| 入力電流範囲 | 最高変流器率10000 |
| 電力消費 | 3.5 VA (1 W) |
| 周波数範囲 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 開始電流Ist | 0.002 A |
| 最小電流Imin | 0.01 A |
| 制限電流Imax | 6 A |
| 過渡電流Itr | 0.05 A |
| 基準電流Iref | 1 A |
| 二次側定格電流Isn | 1 A |
| 5 A | |
| 変流器率 | 1 ... 10000 (最大10000/1または50000/5) |
| 変流器負荷 | 1.5 mΩ |
| アクティブエネルギー(EN 50470-3) | タイプ B |
| 実際のエネルギー(IEC 62053-21) | クラス 1 |
| 無効電力(IEC 62053-23) | クラス 2 |
| S0出力 | |
| 出力内容 | パッシブ光絶縁型 |
| 最大スイッチング電圧 | 27 V DC |
| 最大スイッチング電流 | 27 mA |
| パルス時間 | 50 ms ±2 ms |
| 停止時間 | 30 ms ±2 ms |
| パルスLED | 10000 imp/kWh |
| メーター一定 | 100 imp/kWh、kVAh、kvarh |
| メーター一定 | 1000 imp/kWh、kVAh、kvarh (CT 1 ... 4) |
| 200 imp/kWh、kVAh、kvarh (CT 5 ... 24) | |
| 40 imp/kWh、kVAh、kvarh (CT 25 ... 124) | |
| 8 imp/kWh、kVAh、kvarh (CT 125 ... 624) | |
| 1 imp/kWh、kVAh、kvarh (CT 625 ... 3124) | |
| 0.1 imp/kWh、kVAh、kvarh (CT 3125 ... 10000) | |
| 測定接続 | |
| 型式 | 測定接続 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 撚線 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| AWG | 16 ... 10 (単線/撚線) |
| 締付けトルク | 1.5 Nm |
| 他の接続方式 | |
| 型式 | 他の接続方式 |
| 電線接続 | |
| 接続方式 | ネジ接続 |
| 単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (単線/撚線) |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 通信: | |
| 通信プロトコル | Modbus/TCP |
| HTTP | |
| NTP | |
| DHCP | |
| FTP | |
| 通信規格 | IEEE 802.3 |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度範囲 | 10 Mbps ... 100 Mbps |
| 幅 | 72 mm |
| 高さ | 90 mm |
| 奥行き | 67 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | (前面) |
| IP20 (接続) | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 75 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 80 % |
| 機械環境 | M1 |
| EMC環境 | E2 |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| MID | |
| 表示記号 | MID準拠 |
| 標準/仕様 | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| アイテム番号 | 2908581 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338248 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 459.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 459.7 g |
| 関税率 | 90283019 |
| 生産国 | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 32.02 kg CO2e |